Características técnicas
NA6911R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
d 55 mm D 80 mm C 45 mm F 63 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 5,5 mm Lw 16,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,73 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 94 kN C0r 183 kN Nlim (grasa) 4 300 Tr/min Nlim (aceite) 6 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,37 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,42 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14,58 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 60 mm Da max 75 mm ras max 1 mm