Características técnicas
NA6916R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
d 80 mm D 110 mm C 54 mm F 90 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 6,5 mm Lw 20 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,53 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 137 kN C0r 298 kN Nlim (grasa) 2 900 Tr/min Nlim (aceite) 4 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,78 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,46 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16,54 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 85 mm Da max 105 mm ras max 1 mm