Características técnicas

NACV16LL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 7,94 mm
    D 25,4 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,46 mm
    e 19,5 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Sans
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,06 kN
    Nlim (grasa) 7 100 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,88 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,94 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14,06 Hz

Últimos productos consultados