Características técnicas

NATR10

Rodillo de leva con anillo interior

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    e 23 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 13 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,38 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados