Características técnicas

NATR12LL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,07 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Nlim (grasa) 9 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,4 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,5 Hz

Últimos productos consultados