Características técnicas

NATR12X

Rodillo de leva con anillo interior

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,07 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Nlim (grasa) 9 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 12 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,4 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,5 Hz

Últimos productos consultados