Características técnicas

NATR15LL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 15 mm
    D 35 mm
    C 18 mm
    F 20 mm
    B 19 mm
    e 27 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 13,3 kN
    C0r 20,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN
    Nlim (grasa) 7 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados