Características técnicas

NATR17XLL

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,14 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 14,5 kN
    Nlim (grasa) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz

Últimos productos consultados