Características técnicas

NATR25LL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,28 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 5,5 kN
    Nlim (grasa) 5 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados