Características técnicas

NATR25X

Rodillo de leva con anillo interior

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,28 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN
    Nlim (grasa) 5 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados