Características técnicas

NATV20XLL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25 mm
    e 37 mm
    Dw 2,53 mm
    Lw 17,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Sans
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 28,8 kN
    C0r 61 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN
    Nlim (grasa) 4 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,79 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15,44 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 18,56 Hz

Últimos productos consultados