Características técnicas

NATV25X/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    Dw 2,48 mm
    Lw 17,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Sans
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,28 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 31,5 kN
    C0r 73,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN
    Nlim (grasa) 3 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 13,02 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 18,94 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 22,06 Hz

Últimos productos consultados