Características técnicas

NATV30/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Rodamiento con / sin jaula Sans
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,48 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Nlim (grasa) 2 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,95 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 18,93 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 22,07 Hz

Últimos productos consultados