Características técnicas

NK105/26R+1R95X105X26

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 95 mm
    D 125 mm
    C 26 mm
    F 105 mm
    rs min 1 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 6,5 mm
    Lw 18 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referencia anillo interior 1R95X105X26
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,82 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 76,5 kN
    C0r 147 kN
    Nlim (grasa) 2 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 17,1 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 16,01 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 17,99 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 100 mm
    Da max 120 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados