Características técnicas

NK110/30R+1R100X110X30

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 100 mm
    D 130 mm
    C 30 mm
    F 110 mm
    rs min 1,1 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 6,5 mm
    Lw 23 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referencia anillo interior 1R100X110X30
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,99 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 97,5 kN
    C0r 204 kN
    Nlim (grasa) 2 400 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 17,87 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 17 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 19 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 106,5 mm
    Da max 123,5 mm
    ras max 1 mm

Últimos productos consultados