Características técnicas

NK12/16+1R9X12X16

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, circlips laterales

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, circlips laterales
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 9 mm
    D 19 mm
    C 16 mm
    F 12 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 2 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 12,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior 1R9X12X16
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 6 kN
    C0r 7,7 kN
    Nlim (grasa) 17 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 26 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,22 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,78 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 11 mm
    Da max 13,5 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados