Características técnicas

NK14/16R+1R10X14X16

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 10 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    F 14 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 12,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior 1R10X14X16
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,03 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 10,3 kN
    C0r 11,5 kN
    Nlim (grasa) 16 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 24 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,45 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,67 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,33 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 12 mm
    Da max 20 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados