Características técnicas
NK20/20R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 20 mm D 28 mm C 20 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 2,5 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,03 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 16,7 kN C0r 23,8 kN Nlim (grasa) 13 000 Tr/min Nlim (aceite) 20 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,11 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,89 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 26 mm ras max 0,3 mm