Características técnicas
NK35/30R+1R30X35X30
Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
d 30 mm D 45 mm C 30 mm F 35 mm rs min 0,3 mm s max 1 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Referencia anillo interior 1R30X35X30 Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,17 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 36 kN C0r 66,5 kN Nlim (grasa) 7 500 Tr/min Nlim (aceite) 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,59 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,59 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,41 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 32 mm Da max 43 mm ras max 0,3 mm