Características técnicas

NK40/20R+1R35X40X20

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 35 mm
    D 50 mm
    C 20 mm
    F 40 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Referencia anillo interior 1R35X40X20
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,13 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 26,4 kN
    C0r 47 kN
    Nlim (grasa) 6 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,26 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,56 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14,44 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 37 mm
    Da max 48 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados