Características técnicas

NK43/20R+1R38X43X20

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 38 mm
    D 53 mm
    C 20 mm
    F 43 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Referencia anillo interior 1R38X43X20
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,13 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 27,5 kN
    C0r 51 kN
    Nlim (grasa) 6 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 9 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 15,27 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13,55 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,45 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 40 mm
    Da max 51 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados