Características técnicas
NK45/30RCT
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 45 mm D 55 mm C 30 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,14 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 41 kN C0r 85,5 kN Nlim (grasa) 6 000 Tr/min Nlim (aceite) 9 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 15,94 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13,59 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,41 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 53 mm ras max 0,3 mm