Características técnicas
NK47/30R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 47 mm D 57 mm C 30 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,14 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 42,5 kN C0r 91,5 kN Nlim (grasa) 5 500 Tr/min Nlim (aceite) 8 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,61 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,57 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16,43 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 55 mm ras max 0,3 mm