Características técnicas

NK47/30R+1R42X47X30

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 42 mm
    D 57 mm
    C 30 mm
    F 47 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Referencia anillo interior 1R42X47X30
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,22 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 42,5 kN
    C0r 91,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,61 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,57 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16,43 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 44 mm
    Da max 55 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados