Características técnicas
NK50/25R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 50 mm D 62 mm C 25 mm rs min 0,6 mm Dw 3,5 mm Lw 18,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,16 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 38,5 kN C0r 74,5 kN Nlim (grasa) 5 500 Tr/min Nlim (aceite) 8 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 15,22 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,02 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,98 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 58 mm ras max 0,6 mm