Características técnicas

NK68/35R+1R60X68X35CS38

Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 60 mm
    D 82 mm
    C 35 mm
    F 68 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 27,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referencia anillo interior 1R60X68X35
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de precisión P0
    Peso 0,55 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 63 kN
    C0r 139 kN
    Nlim (grasa) 4 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 17,94 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15,11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16,89 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 64 mm
    Da max 78 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados