Características técnicas
NK70/25R
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 70 mm D 85 mm C 25 mm rs min 0,6 mm Dw 4 mm Lw 17,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3,5 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,28 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 45 kN C0r 91,5 kN Nlim (grasa) 3 700 Tr/min Nlim (aceite) 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 18,45 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 16,08 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 17,92 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 81 mm ras max 0,6 mm