Características técnicas
NKX35Z
Rodamientos combinados

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 35 mm dw 35 mm D 47 mm D2 53 mm C 30 mm C1 12 mm C2 9 mm a 47,7 mm rs min 0,6 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de precisión P0 Peso 0,18 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 20 kN Ca 20,4 kN C0r 36 kN C0a 44,5 kN Nlim (grasa) 3 900 Tr/min Nlim (aceite) 5 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 45 mm ras max 0,6 mm