Características técnicas

OBK55.004

Kit de fuelle lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 29 mm
    Diámetro interior 2 88 mm
    Altura 109 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Plástico
    Peso 370 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7701209930 | 7701209991
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados