Características técnicas
OBK55.014
Kit de fuelle lado rueda

-
Visual
-
Características principales
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmisión NTN Pour transmission NTN Diámetro interior 1 24 mm Diámetro interior 2 73 mm Altura 102 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Plástico Peso 298 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE RENAULT 7701209465 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
IZQUIERDA
DERECHARENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
DERECHA
IZQUIERDA