Características técnicas

OBK55.017

Kit de fuelle lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 26 mm
    Diámetro interior 2 87 mm
    Altura 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Plástico
    Peso 373 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Delantero IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => Delantero IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados