Características técnicas

OBK55.020

Kit de fuelle lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 24 mm
    Diámetro interior 2 77 mm
    Altura 96 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Plástico
    Peso 330 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7701209240
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Delantero IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    IZQUIERDA
    DERECHA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DERECHA

Últimos productos consultados