Características técnicas

OBK58.002

Kit de fuelle lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 28 mm
    Diámetro interior 2 84 mm
    Altura 118 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Plástico
    Peso 361 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FIAT 46308678 | 71771450 | 77367304
    JEEP 71771450 | 77367304
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FIAT 500 500X 11/2014 => 09/2018 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    JEEP Renegade Renegade 07/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados