Características técnicas

OJK50.001

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M24x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 57 mm
    Diámetro junta 84 mm
    Longitud 1 71 mm
    Longitud 2 129 mm
    Número de estrias, lado rueda 28
    Número de engranajes interioes lado rueda 33
    Peso 2315 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    BMW SNRBMWKJR001
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 Trasero DERECHA
    IZQUIERDA

Últimos productos consultados