Características técnicas
OJK55.006
Kit de junta lado rueda

-
Visual
-
Características principales
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmisión NTN Pour transmission NTN Definición paso de rosca M22x1,5 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 60 mm Diámetro junta 87 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Longitud 1 96 mm Longitud 2 159 mm Número de estrias, lado rueda 29 Número de engranajes interioes lado rueda 35 Peso 2597 g