Características técnicas

OJK55.007

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 53 mm
    Diámetro junta 87 mm
    Longitud 1 89 mm
    Longitud 2 150 mm
    Número de estrias, lado rueda 25
    Número de engranajes interioes lado rueda 35
    Peso 2545 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR008
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Delantero DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero DERECHA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => Delantero IZQUIERDA

Últimos productos consultados