Características técnicas

OJK55.007

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 53 mm
    Diámetro junta 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Longitud 1 89 mm
    Longitud 2 150 mm
    Número de estrias, lado rueda 25
    Número de engranajes interioes lado rueda 35
    Peso 2545 g

Últimos productos consultados