Características técnicas

OJK55.008

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 53 mm
    Diámetro junta 84 mm
    Longitud 1 89 mm
    Longitud 2 148 mm
    Número de estrias, lado rueda 25
    Número de engranajes interioes lado rueda 33
    Peso 2388 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR009
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero IZQUIERDA
    DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA

Últimos productos consultados