Características técnicas

OJK55.011

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 49 mm
    Diámetro junta 84 mm
    Longitud 1 86 mm
    Longitud 2 145 mm
    Número de estrias, lado rueda 23
    Número de engranajes interioes lado rueda 30
    Peso 2201 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    DACIA SNRRENAKJR012
    RENAULT SAS SNRRENAKJR012
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Delantero DERECHA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Delantero DERECHA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Delantero DERECHA
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Delantero DERECHA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Delantero DERECHA

Últimos productos consultados