Características técnicas

OJK55.013

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M22x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 60 mm
    Diámetro junta 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Longitud 1 96 mm
    Longitud 2 157 mm
    Número de estrias, lado rueda 29
    Número de engranajes interioes lado rueda 33
    Peso 2415 g

Últimos productos consultados