Características técnicas
OJK55.015
Kit de junta lado rueda

-
Visual
-
Características principales
Para transmisión NTN Pour transmission NTN Definición paso de rosca M20x1,5 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 49 mm Diámetro junta 76 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Longitud 1 86 mm Longitud 2 140 mm Número de estrias, lado rueda 23 Número de engranajes interioes lado rueda 30 Peso 1838 g