Características técnicas

OJK55.016

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 53 mm
    Diámetro junta 90 mm
    Longitud 1 89 mm
    Longitud 2 149 mm
    Número de estrias, lado rueda 25
    Número de engranajes interioes lado rueda 33
    Peso 2615 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR017
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Delantero IZQUIERDA

Últimos productos consultados