Características técnicas
OJK55.018
Kit de junta lado rueda

-
Visual
-
Características principales
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmisión NTN Pour transmission NTN Definición paso de rosca M22x1,5 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 57 mm Diámetro junta 103 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Longitud 1 90 mm Longitud 2 163 mm Número de estrias, lado rueda 27 Número de engranajes interioes lado rueda 37 Peso 3740 g