Características técnicas

OJK55.020

Kit de junta lado rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Definición paso de rosca M20x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 49 mm
    Diámetro junta 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Longitud 1 83 mm
    Longitud 2 138 mm
    Número de estrias, lado rueda 23
    Número de engranajes interioes lado rueda 28
    Peso 1940 g

Últimos productos consultados