Características técnicas

R140.17

Kits de rodamientos de rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Par de apriete 450 N.m
    Diámetro exterior 1 84 mm
    Diámetro interior 1 49 mm
    Ancho 1 48 mm
    Peso 1190 g
    Tipo de rodamiento FC
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FIAT 71753809
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados