Características técnicas
R140.34
Kits de rodamientos de rueda

-
Visual
-
Características principales
Diámetro exterior 1 65,09 mm Diámetro interior 1 34,925 mm Ancho 1 18,29 mm Peso 475 g Tipo de rodamiento EC -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE HYUNDAI 51750-4F000 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI Jobs Jobs 10/1998 => 12/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA