Características técnicas

R155.22

Kits de rodamientos de rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 52 mm
    Diámetro exterior 2 47 mm
    Diámetro interior 1 25 mm
    Diámetro interior 2 20 mm
    Ancho 1 16,25 mm
    Ancho 2 15,25 mm
    Peso 350 g
    Tipo de rodamiento EC
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados