Características técnicas
R160.32
Kits de rodamientos de rueda

-
Visual
-
Características principales
Con anillo codificador magnético Avec Par de apriete 65 N.m Diámetro exterior 1 135 mm Ancho 1 81,8 mm Número de fijaciones del lado brida 4 Número de fijaciones del lado buje 5 Peso 3686 g Tipo de rodamiento HGB -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008 Trasero
DelanteroIZQUIERDA/DERECHA ALFA ROMEO Brera Brera 01/2006 => 10/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA