Características técnicas

R160.34

Kits de rodamientos de rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 65 N.m
    Diámetro exterior 1 135 mm
    Ancho 1 81,8 mm
    Número de fijaciones del lado brida 4
    Número de fijaciones del lado buje 5
    Peso 3680 g
    Tipo de rodamiento HGB
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    ALFA ROMEO 71753816
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    ALFA ROMEO Spider Spider II 03/2006 => 09/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    ALFA ROMEO 159 159 02/2008 => 06/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    ALFA ROMEO 159 159 06/2010 => 05/2013 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    ALFA ROMEO Brera Brera 01/2006 => 10/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados