Características técnicas
RNA0-10X17X10T2
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 10 mm D 17 mm C 10 mm E 13 mm rs min 0,3 mm Dw 1,5 mm Lw 7,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,01 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 4,55 kN C0r 5,1 kN Nlim (grasa) 19 000 Tr/min Nlim (aceite) 28 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,54 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,22 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,78 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 12,7 mm Da max 15 mm Db 10,3 mm ras max 0,3 mm